Características do produto
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
10 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M22 x 1 |
Dados elétricos
Frequência AC [Hz] |
47...63 |
Tensão de funcionamento [V] |
20...250 AC/DC |
Classe de proteção |
II |
Saídas
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
6 |
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] |
6 |
Corrente mínima de carga [mA] |
4 |
Corrente residual máx. [mA] |
2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
100 |
Frequência de comutação AC [Hz] |
25 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
50 |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
10 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...8,1 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
vidro: 0,4 / água: 1 / cerâmica: 0,2 / PVC: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-15...15 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-15...70 |
Proteção |
IP 67 |
Dados mecânicos
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
M22 x 1 |
Designação da rosca |
M22 x 1 |
Materiais |
latão niquelado; PBT |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
1 x LED, amarelo |
|
Conexão elétrica
Proteção necessária |
fusível miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; ≤ 2 A; ação rápida |
Notas
Notas |
Recomendação: confirme o funcionamento seguro da unidade após um curto-circuito. |
|
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |