Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Invólucro |
retangular |
Dimensões [mm] |
40 x 12 x 26 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
15; (24 V) |
Classe de proteção |
II |
Proteção contra inversão de polaridade |
sim |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
250 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
1300 |
Proteção contra curto-circuito |
sim |
Tipo de proteção contra curto-circuito |
por impulso |
Proteção contra sobrecarga |
sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
4 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...3,25 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
1925 |
Dados mecânicos
Invólucro |
retangular |
Montagem |
não embutido |
Dimensões [mm] |
40 x 12 x 26 |
Materiais |
PBT |
Furo de fixação
Binário de aperto [Nm] |
< 0,5 |
Bucha roscada
Binário de aperto [Nm] |
< 1,2; (quando o inserto de latão está em contacto com a contraparte) |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
1 x LED, amarelo |
|
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 3 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |