Função de saída | normalmente fechado |
---|---|
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Frequência AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensão de funcionamento [V] | 20...140 AC |
Classe de proteção | II |
Proteção contra inversão de polaridade | não |
Função de saída | normalmente fechado |
---|---|
Queda de tensão máx. da saída de comutação AC [V] | 8,5 |
Corrente mínima de carga [mA] | 8 |
Corrente residual máx. [mA] | 1,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação AC [mA] | 250 |
Corrente nominal de tempo curto da saída de comutação [mA] | 900; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frequência de comutação AC [Hz] | 25 |
Proteção contra curto-circuito | não |
Proteção contra sobrecarga | não |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 |
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
CEM |
|
---|
Invólucro | tipo roscado |
---|---|
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M12 x 1 / L = 71 |
Designação da rosca | M12 x 1 |
Materiais | 1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Visualizador |
|
---|
Items fornecidos |
|
---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Conexão | Cabo: 20 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|