Características do produto
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] |
1 |
Invólucro |
tipo roscado |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] |
10...36 DC |
Consumo de corrente [mA] |
15; (24 V) |
Classe de proteção |
III |
Proteção contra inversão de polaridade |
não |
Saídas
Conceção elétrica |
PNP |
Função de saída |
normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] |
1 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] |
200 |
Frequência de comutação DC [Hz] |
750 |
Aviso para a frequência de comutação [Hz] |
|
Proteção contra curto-circuito |
não |
Proteção contra sobrecarga |
não |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] |
1 |
Distância real de comutação Sr [mm] |
1 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] |
0...0,8 |
Precisão/desvios
Fator de correção |
aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,4 / alumínio: 0,3 / cobre: 0,2 |
Histerese [% de Sr] |
1...15 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] |
-10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] |
-25...80 |
Proteção |
IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
classe B |
|
MTTF [anos] |
5595 |
Dados mecânicos
Invólucro |
tipo roscado |
Montagem |
embutido |
Dimensões [mm] |
M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca |
M8 x 1 |
Materiais |
1.4571 (aço inoxidável / 316Ti); PBT |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
estado de comutação |
1 x LED, amarelo |
|
Notas
Quantidade da embalagem |
1 peças |
conexão elétrica
Conexão |
Cabo: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |