• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Udana transformacja energetyczna dzięki energii wiatrowej

Energia wiatrowa odgrywa kluczową rolę w wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii. Turbiny wiatrowe działają we wszystkich strefach klimatycznych na całym świecie - na morzu, w pobliżu wybrzeża i na lądzie. Często są one narażone na ekstremalne wpływy środowiska, takie jak słona woda lub wahania temperatury.

Dla operatorów turbin wiatrowych wysoki czas pracy maszyny jest niezwykle ważny, ponieważ naprawa lub wymiana komponentów jest bardzo trudna, a zatem bardzo kosztowna. ifm oferuje specjalistyczny asortyment czujników położenia, czujników procesowych i układów diagnostycznych. Czujniki indukcyjne o wysokiej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i dużym zakresie temperatur są używane w połączeniu z monitorami prędkości, na przykład do monitorowania prędkości generatorów. Czujniki ciśnienia, poziomu i temperatury w agregatach hydraulicznych i centralnych układach smarowania gwarantują niezawodne zasilanie w media. Czujniki wilgotności oleju i monitory cząstek stałych monitorują jakość stosowanych olejów i smarów. Aby zapobiec niezamierzonym obrotom, specjalny czujnik blokady wirnika sygnalizuje, czy wirnik został zablokowany podczas prac konserwacyjnych.