Zaolejone powietrze
Aby uniknąć gromadzenia się oleju na końcówce czujnika, czujnik powinien być zainstalowany w rurze w taki sposób, aby olej mógł spływać wzdłuż końcówki do ściany rury. W rurze poziomej czujnik powinien być zamontowany od dołu, a nie od góry.
Różnice temperatur

Jeśli temperatura medium i temperatura otoczenia znacznie się różnią, należy zapewnić centralną instalację rurową, ponieważ minimalizuje to wpływ temperatury otoczenia na końcówkę czujnika. W tym celu oferujemy czujniki o różnych długościach końcówki pomiarowej.
Osady na końcówce czujnika

Osady i sadza zakłócają przenoszenie ciepła i należy ich unikać. Jeśli nie można całkowicie uniknąć pełzającego zabrudzenia za pomocą filtrów, pomocne może być regularne czyszczenie końcówki czujnika szmatką.
Stężenia glikolu
Różne stężenia glikolu mają różne właściwości termiczne, które wpływają na ocenę sygnału pomiarowego. Krzywa charakterystyki glikolu przechowywana w czujnikach jest skalibrowana do 35% - jeśli odbiega od tej wartości, konieczne jest przeprowadzenie procesu uczenia.