Moduły I/O
Wytrzymałe moduły I/O do zastosowań w terenie i w szafach sterowniczych
| Adaptowalne: Konfigurowalne funkcje wejścia/wyjścia |
Wygodne: Bezpośrednie podłączenie zaworów hydraulicznych lub manipulatorów |
Opcjonalnie: Moduły ze złączami M12 lub złączami centralnymi |
Komunikatywne: Interfejs CAN do różnych zadań komunikacyjnych |
Zatwierdzone: Dopuszczenie E1 niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego |
ioControl – wytrzymały moduł I/O z wbudowanym sterownikiem
Przykłady łączności
Zdecentralizowane połączenie z sterownikiem
Zdecentralizowane moduły I/O łączą czujniki binarne i analogowe oraz elementy wykonawcze z mobilnym sterownikiem. Umożliwiają one zdecentralizowaną interpretację sygnałów z czujników i sterowanie siłownikami lub zaworami proporcjonalnymi. Pobieranie danych i ustawianie parametrów funkcji urządzenia odbywa się za pomocą interfejsu CAN. Moduły te nadają się szczególnie do maszyn mobilnych, takich jak maszyny budowlane, rolnicze czy pojazdy komunalne. Gama produktów ifm obejmuje modele z wejściami cyfrowymi, analogowymi i częstotliwościowymi w połączeniu z wyjściami cyfrowymi lub PWM.
Moduły do zastosowań terenowych charakteryzują się wysokim stopniem ochrony, a także odpornością na wstrząsy i wibracje. Urządzenia te oferują podwyższone poziomy EMC i mają homologację typu E1. Moduły do zainstalowania w kabinie kierowcy, panelach kontrolnych lub skrzynkach sterowniczych służą do podłączenia elementów obsługowych i wyświetlających do magistrali CAN.
| Moduły do zastosowań wewnątrz szafy sterowniczej | ||
|---|---|---|
![]() |
• Wejścia i wyjścia dla sygnałów cyfrowych i analogowych |
CabinetController |
| Moduły do zastosowań polowych z centralnym złączem | ||
![]() |
• Moduł IO w solidnej metalowej obudowie o stopniu ochrony IP 67 |
Moduły I/O |
| Moduły do zastosowań polowych ze złączem M12 lub DEUTSCH | ||
![]() |
• Może być używany jako niezależny ministerownik, programowalny za pomocą CODESYS |
ioControl |