• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki temperatury

Czujniki do maszyn mobilnych

Dopasowane:
Przetwornik temperatury z wyjściem napięciowym lub prądowym lub PT1000
Wszechstronność:
Wersje złączy M12, DEUTSCH i AMP do wyboru
Ekonomiczne:
Napięcie mobilne 8 V
Wytrzymałe:
Wytrzymałość na ciśnienie do 400 barów.
Łatwe w obsłudze:
Plug & Play oraz predefiniowane zakresy pomiaru
Elastyczne:
Różne przyłącza procesowe i głębokości montażu

Temperatura w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych pod kontrolą

Kompaktowe przetworniki temperatury typu TA/TU/TM zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w maszynach mobilnych. Czujniki te charakteryzują się wysoką precyzją dzięki fabrycznej regulacji elementu PT i elektroniki. Innowacją, oprócz szerokiego zakresu pomiarowego, jest doskonały czas reakcji. Wysoka odporność na drgania i wstrząsy umożliwia zastosowanie szczególnie w instalacjach hydraulicznych i pneumatycznych o wysokim ciśnieniu mobilnym.
Zakres napięcia przetworników temperatury od 8 do 32 V DC zapewnia, że nawet duże wahania napięcia zasilania nie mają wpływu na ich działanie. Aby spełnić stale rosnące wymagania EMC w zastosowaniach mobilnych, urządzenia te charakteryzują się zwiększoną odpornością na zakłócenia EMI. Czujniki są dostępne z różnymi długościami sond, przyłączami procesowymi i zakresami pomiarowymi.

Czujniki do maszyn mobilnych

• Kompaktowe przetworniki temperatury do maszyn mobilnych

Do wyboru