• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki indukcyjne

Czujniki do maszyn mobilnych

Zatwierdzone:
Dopuszczenie E1 niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego
Odporne:
szeroki zakres temperatur pracy
Odporne na wnikanie:
wysoka odporność na wnikanie, spełniająca wymagania w trudnych warunkach środowiskowych
Ochrona przed promieniowaniem:
Wysoka odporność EMC zgodnie z normami samochodowymi
Elastyczne:
szeroki zakres napięć wejściowych

Wykrywanie położenia w trudnych warunkach

W przeciwieństwie do urządzeń do automatyki przemysłowej, wymagania stawiane czujnikom do zastosowań mobilnych są znacznie wyższe. Ponieważ są one montowane w eksponowanych miejscach, muszą spełniać specjalne wymagania. Urządzenia zostały zaprojektowane w sposób zapewniający najwyższą odporność na wstrząsy i wibracje. W połączeniu ze złączami serii EVM firmy ecolink, czujniki indukcyjne serii M stanowią idealne uzupełnienie do zastosowań mobilnych. Zakres temperatur pracy czujników wynosi -40 – 85°C, dzięki czemu mogą one pracować niezawodnie w ekstremalnie niskich temperaturach oraz w pobliżu gorących silników. Ponadto, urządzenia są niewrażliwe na nagłe wahania temperatur. Zakres napięć od 10 V do 60 V dla czujników mobilnych zapewnia, że nawet duże wahania systemu pokładowego nie mają wpływu na ich działanie. Aby spełnić stale rosnące wymagania EMC w zastosowaniach mobilnych, urządzenia te charakteryzują się zwiększoną odpornością na zakłócenia EMI. Mają także homologację typu E1. Dzięki temu zezwoleniu niemieckiego Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego mogą być one stosowane w pojazdach drogowych bez wygaśnięcia zezwolenia na ich użytkowanie.

Czujniki indukcyjne

• Zastosowanie w maszynach mobilnych

Do wyboru