- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Ochrona przed kolizjami w systemach automatycznie kierowanych pojazdów
Ochrona przed kolizjami w systemach automatycznie kierowanych pojazdów
- Kamera 3D wykrywa także przeszkody znajdujące się poza strefą detekcji konwencjonalnych skanerów laserowych
- System optymalizuje ostrzeganie przed kolizjami na podstawie prędkości i kąta skrętu
- Bezpieczne rozpoznawanie nawet w przypadku trudnych do zauważenia przeszkód
- Trójwymiarowa detekcja w kierunku jazdy: 60° x 40°
- Niewrażliwość na światło z otoczenia
Niezawodne rozpoznawanie przeszkód
Automatycznie kierowane pojazdy poruszające się w pomieszczeniach z wystającymi lub zawieszonymi przedmiotami i innymi przeszkodami muszą bezwzględnie unikać kolizji. Dlatego ifm oferuje system ochrony przed kolizjami o nazwie ODS (Obstacles Detection System), na który składa się kamera PMD 3D i zintegrowane z nią inteligentne oprogramowanie. Uzupełniając obowiązkowy skaner laserowy, monitoruje ona obszar manewrowania pojazdu w trzech wymiarach i może nawet rozpoznawać przeszkody umieszczone wysoko w górze, takie jak widły wózka widłowego, szybko zamykające się drzwi czy hak dźwigu.
Inteligentne przewidywanie
Jednostka posiada trzy poziomy ostrzeżeń. Pod uwagę brane są zarówno prędkość, jak i kąt skrętu. Zapobiega to niepotrzebnemu hamowaniu i zapewnia optymalną ochronę podczas wszystkich manewrów pojazdu.