Wielokolorowe czujniki dotykowe z IO-Link
Elastyczne dopasowanie do zastosowania przez jeden indywidualnie nastwawiany czujnik, nawet w środowisku wilgotnym
- Ergonomiczna praca przez delikatne dotknięcie czujnika
- Opóźnienie rozruchu zapobiega niezamierzonemu włączeniu
- Różne opcje ustawień, takie jak kolor, NO/NC lub wyzwalanie przez IO-Link
- Regulowana jasność i czułość w środowisku mokrym lub gdy operatorzy noszą rękawice
- Stan instalacji sygnalizowany za pomocą diod LED RGB
Wszechstronny czujnik do wszystkich zastosowań
Nowe, wielokolorowe czujniki dotykowe firmy ifm pozwalają na elastyczne dopasowanie do Twojego zastosowania. Tam, gdzie wcześniej potrzebnych było wiele różnych przycisków, dziś wystarczy jeden indywidualnie ustawiany czujnik. Funkcja NO/NC lub różne kolory dla różnych stanów pracy można ustawić w ciągu kilku sekund. Dodatkowo można wybrać przełączanie dynamiczne, statyczne lub bistabilne czujnika.
Można je przystosowywać do warunków
Regulowana czułość pozwala na stosowanie w bardzo mokrym środowisku lub uruchamianie w rękawicach. Zastosowany czas zwłoki zapobiega niezamierzonemu włączeniu czujnika. Wszystkie ustawienia pozostają zapisane, nawet jeśli czujnik jest używany bez IO-Link. Czujnik zlicza również cykle przełączania pod kątem zorientowanej na zapotrzebowanie konserwacji urządzenia.