Połączenia kablowe w strefie mokrej minimalizują spadek napięcia
Kabel ecolink M12, bez halogenów isilikonu, do strefy o podwyższonych wymogach higienicznych 4 x 1 mm²
- Kable 4 x 1mm2 redukują spadek napięcia
- Bez halogenów isilikonu
- Optymalne uszczelnienie również wprzypadku montażu ręcznego dzięki nakrętce kontrującej odużej przyczepności
- Mechaniczny ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem
- Trwałe zabezpieczenie przed drganiami za pomocą konturu zęba piły
ecolink M12 do stref mokrych i stref o podwyższonych wymaganiach higienicznych
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko wysokiej jakości materiały, niezawodne procesy produkcji oraz nienaganny montaż zapewniają trwałą podstawę sukcesu. Zintegrowany ogranicznik chroni o-ring przed zniszczeniem w wyniku zbyt mocnego dokręcenia nakrętki. Montaż i demontaż odbywa się przy tym bez środków pomocniczych. Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje nakrętkę zabezpieczającą pewnie na pozycji i gwarantuje w ten sposób optymalne i trwałe uszczelnienie. Wysokiej jakości, dobrane specjalnie do danego zastosowania materiały oraz intensywna kontrola w trakcie oraz po zakończeniu produkcji to gwarancja najwyższego standardu jakościowego.