- Nowości produktowe
- IO-Link
- Moduł wyjściowy IO-Link do bezpiecznego i niereaktywnego przełączania
Moduł wyjściowy IO-Link do bezpiecznego i niereaktywnego przełączania
Bezpieczne wykonywanie zdecentralizowanych zadań przełączania
Dzięki nowym modułom wyjść cyfrowych IO-Link, ifm oferuje niezawodne rozwiązanie dla zdecentralizowanych zadań przełączania w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem. Moduły zostały opracowane specjalnie do zastosowań, w których wysokie prądy muszą być przełączane przy jednoczesnym zachowaniu izolacji elektrycznej i braku zakłóceń.
Dwa niezależne obwody na moduł
Każdy moduł posiada 16 wyjść cyfrowych, które są izolowane elektrycznie w dwóch grupach. Pozwala to na ukierunkowane sterowanie siłownikami w dwóch niezależnych obwodach. Każdy port może przełączać do 4 A, a całkowity prąd na moduł może wynosić do 16 A.
Bezpieczne przełączanie (wyłącznie)
To, co wyróżnia nowe moduły, to brak interakcji do Poziomu nienaruszalności d (PL d) (kategoria 3). Specjalna konstrukcja eliminuje teoretyczny błąd polegający na tym, że wyjście jest zasilane napięciem, mimo że napięcie zasilania zostało wyłączone.
Szeroki zakres zastosowań
Moduły te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest przełączanie dużych prądów i implementacja funkcji bezpieczeństwa, na przykład w automatyce przemysłowej, przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.
Dostępna jest wersja o stopniu ochrony IP69 do użytku w obszarach higienicznych i wilgotnych.
Moduły IO-Link oferują ekonomiczny sposób na spełnienie wymagań dyrektywy maszynowej bez uszczerbku dla dostępności i niezawodności.