- Nowości produktowe
- Obróbka obrazu / Identyfikacja
- Czytnik wielokodowy weryfikuje i analizuje kody i tekst
Czytnik wielokodowy weryfikuje i analizuje kody i tekst
- Wszechstronne zastosowanie do kontroli jakości i procesów w produkcji i logistyce
- Wykrywa i weryfikuje zarówno tekst, jak i kody
- Wysoka wydajność dzięki szybkiej ocenie kilku różnych kodów i fragmentów tekstu na jednym obrazie
- Niezawodne wykrywanie nawet w przypadku zewnętrznego światła i trudnych powierzchni
- Łatwe ustawianie parametrów na urządzeniu lub za pomocą programu ifm Vision Assistant
Uniwersalne rozwiązanie dla produkcji i logistyki
Czytnik wielokodowy O2I wykrywa kody 1D i 2D, a także elementy tekstowe i analizuje ich jakość w ciągu kilku milisekund. Liczba elementów do wykrycia nie ma znaczenia, ponieważ O2I może ocenić kilka kodów lub elementów tekstowych, a także ich kombinację, wykonując tylko jedno zdjęcie. To sprawia, że czytnik kodów wielokrotnych jest uniwersalnym rozwiązaniem w procesach produkcyjnych i logistycznych, w których obecność kodów i informacji tekstowych ma być sprawdzana pod względem jakości lub wykorzystywana do śledzenia produktów.
O2I można szybko skonfigurować do prostych zastosowań bezpośrednio na urządzeniu. Bardziej złożone zadania można równie łatwo realizować za pomocą wielokrotnie nagradzanego oprogramowania ifm Vision Assistant.