- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujniki indukcyjne o konstrukcji M8
Czujniki indukcyjne o konstrukcji M8
- Kompaktowe wymiary umożliwiają zastosowanie na ograniczonej przestrzeni
- Wytrzymała konstrukcja, powierzchnia wykrywająca dostępna jest również w wersji ze stali nierdzewnej
- Uszczelnione: stopień ochrony od IP65 do IP69K
- Rozszerzony zakres temperatur do zastosowań uniwersalnych
Lekkie, niewielkie i wydajne
Bardzo kompaktowa obudowa sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne dla montażu czujników lub konieczność obniżenia dodatkowej masy: W automatyce przemysłowej, w obrabiarkach lub na szybko poruszających się ramionach robotów ten miniaturowy czujnik zapewnia zasięg pomiaru prawie tak duży jak większe odpowiedniki.
Do każdego zastosowania
Obudowa z wysokogatunkowej stali nierdzewnej sprawia, że czujnik jest wyjątkowo odporny; zakres temperatur od -40 do 85°C oraz klasa ochrony od IP 65 do IP 69K pozwalają na niemal nieograniczone możliwości zastosowania. Dioda LED sygnalizująca stan przełączania jest dobrze widoczna nawet w trudno dostępnych miejscach.