- Nowości produktowe
- Czujniki
- Czujnik indukcyjny M8 do ograniczonych przestrzeni
Czujnik indukcyjny M8 do ograniczonych przestrzeni
- Niezawodne wykrywanie dzięki większemu zasięgowi
- Rozszerzony zakres temperatur do zastosowań uniwersalnych
- Wysoka niezawodność dzięki wysokiemu stopniu ochrony IP65 do IP69K
- Szybkie i prawidłowe podłączenie przez złącze M12
- Wytrzymały model z obudową ze stali nierdzewnej
Lekkie, niewielkie i wydajne
Bardzo kompaktowa obudowa sprawdza się doskonale wszędzie tam, gdzie istnieją ograniczenia przestrzenne dla montażu czujników lub konieczność obniżenia dodatkowej masy: W automatyce przemysłowej, w obrabiarkach lub na szybko poruszających się ramionach robotów miniaturowy czujnik zapewnia zasięg wykrywania prawie tak duży, jak jego większe odpowiedniki.
Do każdego zastosowania
Obudowa z wysokogatunkowej stali nierdzewnej sprawia, że czujnik jest wyjątkowo odporny; zakres temperatur od -40 do 85°C oraz stopień ochrony IP 65 do IP 69K pozwalają na prawie nieograniczone możliwości zastosowania. Wskaźnik stanu przełączania LED jest dobrze widoczny nawet w miejscach trudno dostępnych, a standardowe złącze M12 umożliwia szybkie i prawidłowe podłączenie.