- Nowości produktowe
- Technika łączeniowa
- ecolink M12 / RJ45: Kabel Ethernet do zastosowań przemysłowych
ecolink M12 / RJ45: Kabel Ethernet do zastosowań przemysłowych
- Bez halogenków i silikonu
- Optymalna szczelność nawet po dokręceniu ręką
- Zabezpieczenie przed odkręcaniem w postaci mechanizmu zębatkowego
- Stopień ochrony IP 65, IP 67
- Ethernet CAT 5 / CAT 5e
ecolink M12 do wymagających zastosowań
Większość zastosowań wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko materiały wysokiej jakości, kontrolowane procesy produkcyjne i bezbłędny montaż pozwalają na osiągnięcie długofalowego sukcesu.
Działające asymetrycznie zabezpieczenie przed wibracjami utrzymuje złącze śrubowe M12 we właściwym położeniu, co gwarantuje optymalne i trwałe uszczelnienie.
Przy instalacji i demontażu nie są potrzebne żadne narzędzia, bez problemu można to zrobić ręcznie.
Wysokiej jakości materiały szczególnie dopasowane do danego zastosowania, a także intensywny monitoring w trakcie i po produkcji stanowią gwarancję maksymalnych standardów jakości.