- Nowości produktowe
- Technika łączeniowa
- Kable CAN M12 ecolink do maszyn roboczych
Kable CAN M12 ecolink do maszyn roboczych
- Duży przekrój kabla gwarantuje niewielki spadek napięcia
- Stała ochrona przed drganiami dzięki piłozębnemu profilowi
- Optymalna szczelność nawet po dokręceniu ręką
- Mechaniczna blokada chroni O-ring przed zniszczeniem.
Maksymalna niezawodność w zastosowaniach mobilnych
Zwiększony przekrój przewodów 2 x 0,75 mm2 (zasilanie) i 2 x 0,5 mm2 (CAN) pozwala na przepływ dużego prądu przy niskim spadku napięcia i zapewnia niezawodne przesyłanie danych. Zabezpieczenie w postaci blokady chroni O-ring przed zniszczeniem spowodowanym nadmiernym dokręceniem nakrętki. Do montażu i demontażu nie potrzeba narzędzi, wystarczy ręczne dokręcenie. Asymetryczne zabezpieczenie przed wibracjami mocno trzyma nakrętkę, gwarantując optymalną i stałą szczelność. Wysokiej jakości materiały i wnikliwe monitorowanie w czasie i po produkcji są gwarancją jakości na najwyższym poziomie. Z tego względu te kable CAN nadają się doskonale do wymagających solidności zastosowań w budynkach i pod gołym niebem, np. w pojazdach czy maszynach mobilnych.