- Nowości produktowe
- Technika łączeniowa
- Przewód zasilający M12 (kodowanie L)
Przewód zasilający M12 (kodowanie L)
- Przekrój poprzeczny 2,5 mm2 do przesyłania prądu nawet 16 A
- Przewód M12 (kodowanie L) zgodny z normą EN 61076
- Łączenie do masterów IO-Link Performance Line
- Kable z materiału bez halogenów
- Do ogólnych zastosowań przemysłowych, np. automatyki przemysłowej lub obrabiarek
Przesyłanie dużych prądów przy niewielkim spadku napięcia
Stosowane do zasilania wyższymi mocami nowych masterów IO-Link z serii Performance Line w wymagających zastosowaniach. Konektor zasilający (kodowanie L) M12 zyskuje coraz większą popularność na rynku jako doskonałe rozwiązanie do zasilania tych modułów. Firma ifm oferuje kable łączeniowe i zworki doskonale przystosowane do tego zadania. Przewód o przekroju poprzecznym 2,5 mm2 pewnie przesyła prąd nawet 16 A, a niewielki spadek napięcia wpływa korzystnie na zakres roboczy.
Do automatyki przemysłowej i obrabiarek
Dzięki materiałom, z jakich wykonano wtyki oraz bezhalogenowym przewodom kable te świetnie sprawdzają się w obrabiarkach i wszystkich standardowych zastosowaniach w automatyce przemysłowej.