- Nowości produktowe
- Technika łączeniowa
- ecolink M12, kodowanie A – teraz wersja do zarobienia do zastosowań przemysłowych
ecolink M12, kodowanie A – teraz wersja do zarobienia do zastosowań przemysłowych
- Innowacyjne odciążenie
- Bardzo elastyczne uszczelnienie
- Sprawdzona i przetestowana technologia ecolink
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Stopnie ochrony: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
- Łatwość poprawnego montażu
- Bez fluorowców i silikonu
Niezawodne uszczelnienie – nawet w przypadku znacznych ruchów kabla
Niezawodne i trwałe uszczelnienie kabla stanowi szczególne wyzwanie. Dzięki tej innowacyjnej i opatentowanej technologii udało się dokładnie oddzielić odciążenie i uszczelnienie kabla; odciążenie zapewnia wyjątkowo mocny, trójdrogowy zacisk kulowy, który skutecznie zaciska kabel nawet w warunkach znacznego naprężenia rozciągającego. Bardzo elastyczne uszczelnienie kabla umieszczono bezpośrednio na wejściu, aby wykluczyć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wnikaniem brudu. Wysoce elastyczny materiał zapobiega zniekształceniom płaszcza kabla i zapewnia niezawodne uszczelnienie nawet przy intensywnym ruchu przewodu.
Prosty i bezpieczny montaż
Te konektory również korzystają z doskonale wypróbowanej i sprawdzonej technologii ecolink, która umożliwia niezawodne, ręczne podłączanie wtyków M12 do urządzenia bez stosowania narzędzi.