• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. IO-Link
  3. Rozszerz moduły główne IO-Link o 20 wejść cyfrowych{{{.{

Rozszerz moduły główne IO-Link o 20 wejść cyfrowych{{{.{

Skuteczne połączenie czujników binarnych z IO-Link z wariantami do zastosowań przemysłowych i po raz pierwszy również dla obszarów higienicznych

  • Efektywne podłączenie czujników binarnych do IO-Link
  • Dodaje 20 wejść cyfrowych do mastera IO-Link
  • Do stosowania w aplikacjach przemysłowych oraz w nowym wariancie dla obszarów higienicznych
  • Wysoka ochrona IP 68 / 69K
  • Wstępne przetwarzanie sygnałów wejściowych za pomocą cyfrowych filtrów wejściowych

Zdecentralizowana kolekcja sygnałów cyfrowych za pośrednictwem IO-Link
Nowe moduły wejściowe IO-Link do zastosowań polowych umożliwiają łatwe i ekonomiczne dodawanie 20 wejść cyfrowych do urządzeń Master IO-Link Aktywacja cyfrowych filtrów wejściowych, takich jak debouncing , rozciąganie lub odwracanie, umożliwia łatwą optymalizację sygnałów wejściowych.

Zastosowania
Moduł dostępny jest w dwóch wersjach: pomarańczowy moduł polowy jest odporny na oleje i chłodziwa i nadaje się do ogólnych zastosowań przemysłowych. Szary moduł idealnie nadaje się do zastosowań higienicznych i spożywczych ze względu na materiał zastosowany do produkcji obudowy Ma wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K.

Moduły polowe z IO-Link
Do tych modułów można podłączyć do 20 konwencjonalnych czujników. IO-Link przesyła sygnały do dowolnego urządzenia IO-Link Master / PLC za pomocą jednego nieekranowanego kabla M12. Szczególną cechą modułów jest wstępne przetwarzanie sygnałów wejściowych za pośrednictwem różnych filtrów przed przekazaniem ich do IO-Link.
Dostępne są następujące filtry:

  • debouncing (tłumienie sygnałów szumu)
  • rozciąganie (dłuższe sygnały)
  • odwracanie

Pozwala to na niezawodne wykrywanie sygnałów o minimalnej długości 1,5 ms. Zdecentralizowane pozycjonowanie modułu zmniejsza koszty okablowania i sprawia, że okablowanie kompleksopwe jest zbędne. W przeciwieństwie do systemów sieciowych IO-Link nie wymaga żadnej konfiguracji ani adresowania. Co upraszcza instalację. Piny 2 i 4 każdego gniazda M12 są skonfigurowane jako wejścia binarne. Oznacza to, że można bez problemu podłączyć podwójne czujniki, normalnie zamknięte lub normalnie otwarte. Wejścia mają pełne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarciem.