• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujniki magnetyczne zapewniające najwyższe bezpieczeństwo

Czujniki magnetyczne zapewniające najwyższe bezpieczeństwo

Do bezdotykowego monitorowania drzwi - łatwa instalacja, ukryta instalacja za stalą nierdzewną

  • Aktywacja z różnych kierunków ułatwia instalację
  • Ukryj czujnik za stalą nierdzewną, aby zwiększyć ochronę przed manipulacjami
  • Połącz szeregowo i nadal identyfikuj, które drzwi są otwarte
  • Spełnia nowe wymagania interfejsu CB24I od ZVEI
  • Spełnia najwyższy poziom bezpieczeństwa zgodnie z ISO 13849-1 i SILCL 3 z IEC 62061

Bezdotykowy monitoring drzwi
Czujniki magnetyczne umożliwiają monitorowanie stanu drzwi bez kontaktu. * Potrafi osiągnąć PL e zgodnie z ISO 13849-1 i SILCL 3 z IEC 62061 w przypadku stosowania z odpowiednimi przekaźnikami.

Łatwe połączenie
Różne wersje podłączeń za pomocą kabla, złącza M8 (4-stykowe) i złącza M12 (4-stykowe) zapewniają standardowe połączenie. Dzięki dopuszczeniom UL i EAC Twoja maszyna może być pracować na całym świecie bez żadnych obaw.

Łatwa instalacja
Standardowe wykonania w małej i dużej wersji do różnych aplikacji, nawet jeśli jest mało miejsca do dyspozycji.

Łącze bezpieczne
W połączeniu z np. przekaźnikiem G1501S lub monitorem AC041S czujniki posiadają zatwierdzenie TÜV do SILCL 3 i PL e. Ten poziom bezpieczeństwa można również uzyskać za pomocą urządzenia ifm SmartPLC, takiego jak AC422S.

Które drzwi są otwarte?
Czujniki z 3 stykami (styk sygnałowy) zapewniają możliwość szeregowego połączenia z informacją, które drzwi zostały otwarte. Przy czym 2 styki przeznaczone są dla obwodu bezpieczeństwa a 1 dodatkowy sygnał dla obwodu niezwiązanego z bezpieczeństwem.

Lepsza ochrona przed manipulacją
Ponieważ czujniki mogą działać przez stal nierdzewną lub aluminium, ukryta instalacja jest możliwa, co poprawia ochronę przed manipulacją.

Solidna instalacja
Dzięki metalowemu wzmocnieniu na otworach montażowych sejfu MN5xxS możliwa jest niezawodna instalacja czujnika.

Wysoka efektywność
Stabilna charakterystyka przełączania dzięki szerokiej charakterystyce załączania / wyłączania.  Czujnik reaguje na zbliżanie kodowanego aktywatora z różnych kierunków