- Nowości produktowe
- Czujniki
- Indukcyjne czujniki całometalowe do miejsc o ograniczonej przestrzeni
Indukcyjne czujniki całometalowe do miejsc o ograniczonej przestrzeni
Wytrzymałe czujniki o stopniu ochrony IP 65 do IP 69K do mediów o temperaturze -40...85°C
- Krótka konstrukcja do miejsc o ograniczonej przestrzeni
- Do mediów o temperaturze -40...85°C
- Szczelność w każdym zastosowaniu dzięki stopniowi ochrony IP 65 do IP 69K
- Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej idealne do branży spożywczej
- Odporność wstrząsy i wibracje
Wysoka niezawodność również w najtrudniejszych warunkach
Czujniki całometalowe stosuje się w aplikacjach o szczególnych wymaganiach mechanicznych. W branży spożywczej materiał obudowy jest narażony podczas codziennego czyszczenia na szybkie zmiany temperatury oraz działanie agresywnych mediów. To samo dotyczy zastosowania w obrabiarkach lub urządzeniach, gdzie czujniki są narażone na ciągłe działanie chłodziwa lub smaru. Natomiast w branży produkcji konstrukcji stalowych lub przemyśle motoryzacyjnym odpryski spawalnicze mogą uszkodzić zarówno powierzchnię czynną, jak i gwint czujnika. Idealnym rozwiązaniem do zapewnienia bezpiecznej eksploatacji są czujniki całometalowe z powłoką antyadhezyjną i wytrzymałą powierzchnią czynną. Optymalną ochronę przed cząsteczkami ściernymi w obróbce skrawaniem zapewnia wytrzymała wersja ze stali nierdzewnej. Zwarta i krótka konstrukcja umożliwia ponadto stosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.