• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Rozpoczęcie roku jubileuszowego – 50 lat ifm: jak to się zaczęło

11.01.2019

Początek naszej historii to 29 października 1969 r.: to wtedy powstała firma pod nazwą „ifm electronic geräte gmbh+co kg” – obecna grupa ifm. W roku założenia ifm rozpoczęło się także nasze pasmo sukcesów dzięki wynalezieniu czujników indukcyjnych dla 220 V.

Nasza motywacja brzmiała: działać inaczej i lepiej niż wszyscy inni, zapewniając odpowiednią jakość i rzetelność oraz wysoki poziom obsługi klienta. Kilka lat przed powstaniem naszej firmy jej założyciele, „specjalista ds. sprzedaży” Gerd Marhofer oraz „inżynier elektryk” Robert Buck, budowali walcownie i stalownie dla pewnego przedsiębiorstwa produkcyjnego w Alsace. Praca ta nie dawała im jednak satysfakcji. W 1967 r. Robert Buck zaczął więc budować własne czujniki i obwody elektryczne w sypialni swojego mieszkania w Tettnang. Na podstawie pomysłu Gerda Marhofera zaprojektował czujnik indukcyjny dla napięcia zasilania 220 V. Żadna inna firma nie zdołała wcześniej opanować tej sztuki wykrywania bezdotykowego, „ale Robert Buck był fantastycznym konstruktorem. Sprawiał wręcz wrażenie, że mógłby się pomniejszyć i przejść przez obwód” – wspomina Gerd Marhofer. „Chciałem rozwiązywać problemy za pomocą środków elektronicznych, którymi inni się nie zajmowali” – powiedział kiedyś Robert Buck.

Stworzenie indukcyjnych czujników zbliżeniowych dla napięcia zasilania 220 V do bezpośredniego wyzwalania styczników stało się narodzinami firmy ifm electronic geräte gmbh+co kg. Pierwsze portfolio produktów ifm składało się z czujników indukcyjnych o zasięgu wykrywania 10 i 20 mm.

Dziś, tj. pół wieku później, wyjątkowo obszerne portfolio produktów ifm obejmuje nie tylko wszystkie niezbędne rozwiązania standardowe, lecz także ofertę spełniającą specjalistyczne wymagania poszczególnych gałęzi przemysłu. Oprócz czujników położenia i czujników procesowych produkujemy także czujniki kontroli ruchu i rozwiązania z zakresu technologii bezpieczeństwa. ifm oferuje również produkty do obrazowania i komunikacji w przemyśle oraz systemy identyfikacji i systemy dla maszyn roboczych. Co więcej, ifm opracowuje coraz więcej innowacyjnych rozwiązań dla Przemysłu 4.0.