moneo Cloud - Wdrożenie w 3 krokach
Kliknij demo: utworzenie nowego samoobsługowego użytkownika mobilnego pakietu IoT (samoobsługa)
Kliknij demo: Utwórz nową instancję moneo Cloud z mobilnym pakietem IoT
Podłącz bramkę edgeGateway lub klucz io-key
edgeGateway i io-key działają jako pośrednicy między czujnikami a chmurą moneo. Po ustanowieniu połączenia między urządzeniami brzegowymi a chmurą można na przykład zarządzać czujnikami i tworzyć pulpity nawigacyjne.
Zasada działania przedstawia się w następujący sposób: Procedura różni się dla edgeGateway i io-key. Jeśli chcesz podłączyć klucz io-key do chmury moneo, możesz to zrobić za pośrednictwem naszej samoobsługi w mobilnym pakiecie IoT. Jeśli chcesz podłączyć bramę edgeGateway (AE2100, AE2400), uruchom kreatora konfiguracji bezpośrednio na urządzeniu.
Skorzystaj z poniższych demonstracji umożliwających klikanie lub filmów, aby uzyskać instrukcje krok po kroku.
W zastosowaniach zdecentralizowanych – proste połączenie przez sieć komórkową (AIK050)
W zastosowaniach scentralizowanych – idealne do pracy w szafie sterowniczej lub środowisku IT (AE2100)
W zastosowaniach scentralizowanych – optymalne rozwiązanie do użytku w terenie (AE2400)
Twoje Pierwsze kroki w moneo
Chcesz używać moneo do konfigurowania czujników, monitorowania produkcji lub analizowania informacji historycznych.
Zasada działania przedstawia się w następujący sposób: Wcześniej podłączone urządzenia edgeGateway i moduły io-key można znaleźć w aplikacji moneo Device Management. Można teraz utworzyć topologię, dodać dane czujników i korzystać z różnych funkcji.
Więcej informacji znajdziesz tutaj: