Technologia
Przepływomierz mechatroniczny SB działa na zasadzie tłoka odpychanego przez sprężynę. Przepływająca ciecz podnosi tłok a pozycja tłoka jest monitorowana przez czujnik magnetyczny. Sprężyna powraca tłok do położenia spoczynkowego przy zmniejszaniu ciśnienia, a wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza przed przepływem zwrotnym.
Ta konstrukcja zapewnia że miernik można montować bez wymagań dla rurociągu na wlocie i wylocie. Ponieważ pozycja tłoka wykrywana jest przez czujnik indukcyjny, czas odpowiedzi jest ≤ 10 ms. Przepływ jest zwykle stabilny, zachodzi bardzo niewielki ugięcie sprężyny. Mierniki przeszły skutecznie testy 10 milionów cykli bez zauważalnego zużycia.