Maszyny mobilne: wytrzymałość w praktyce
Niezależnie od tego, czy są to place budowy, kopalnie, drogi czy pola: Wszędzie tam, gdzie używane są maszyny mobilne, muszą one codziennie wytrzymywać działanie czynników zewnętrznych. To samo dotyczy produktów automatyki, które sprawiają, że nowoczesne maszyny mobilne są tak wydajne. Ale jak wytrzymałe są naprawdę nasze produkty? Jak wspieramy naszych klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa? Rygorystyczne testy oraz opinie naszych gości z TÜV Rheinland i ifm dostarczają wnikliwych odpowiedzi.
Tematy tego wydania
- Przegląd: Nie ulega wątpliwości, że produkty automatyki muszą być wytrzymałe. Ale co oznacza „wytrzymałość” w dzisiejszych czasach, gdy dane są wykorzystywane nie tylko przez sterownik w samej maszynie, ale także w chmurze? (0:00 – 6:35)
- Test w terenie: Pył, woda, upał, zimno, uderzenia: Nasze produkty do maszyn mobilnych są bardzo wytrzymałe. Ale jak bardzo? W teście w terenie sprawdzamy ich wytrzymałość. A może nawet przekraczamy granice? (6:36 – 21:02)
- Rozmowa z ekspertem: Jak dobrze należy (i można) chronić maszyny mobilne przed cyberatakami? Jakie wymogi prawne będą wkrótce obowiązywać? Jakie są główne wyzwania na przyszłość? Goście: Joerg Krämer i Georg Engelmann. (21:03 – 39:22)
Gospodarz
Goście
Gareth Lavery, lider branży maszyn mobilnych i górniczych w ifm, charakteryzuje się otwartością, chęcią dzielenia się wiedzą i uczeniem się od najważniejszego atutu firmy: jej klientów.
Napędzany technologią i pasją do automatyzacji, płynnie łączy swoje hobby i zainteresowania z życiem zawodowym. Gareth jest pod wrażeniem skali i dostosowania technologicznego ciężkich maszyn mobilnych i uwielbia uczyć się od klientów, aby wspierać przyszły rozwój biznesu i technologii. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w branży i 21-letniemu doświadczeniu w elektrotechnice przemysłowej, Gareth zawsze wnosi świeże spojrzenie i wizję rozwiązań. Widzi przyszłość rozwiązań mobilnych ifm ecomat jako pioniera na rynku, wyznaczającego nowe standardy, i dąży do tego, aby ifm znalazło się w każdej poruszającej się maszynie.
Od 2018 roku Georg Engelmann zajmuje się technologią sterowania maszynami mobilnymi. Zaczynał w środowisku akademickim (laboratorium maszyn mobilnych, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Osnabrück), następnie przeszedł do przemysłu (forsys GmbH, integrator systemów ifm). Od 2020 roku jest częścią ifm.
Jako dyrektor ds. zarządzania produktami w dziale systemów sterowania odpowiada za identyfikowanie wymagań i trendów rynkowych oraz definiowanie przyszłych produktów. Oprócz zapewnienia wysokiej jakości, szczególnie ważne jest dla niego zmniejszenie złożoności i skupienie się na tym, co najważniejsze.
Florian König może pochwalić się ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży automatyki. Karierę w branży automatyki rozpoczął w przemyśle opakowaniowym, gdzie zajmował się sterowaniem ruchem i komunikacją w czasie rzeczywistym. Następnie specjalizował się w przemysłowym IoT i integracji maszyn w systemach sterowania.
Od 2018 roku jest członkiem zespołu ifm ds. maszyn mobilnych i jako dyrektor odpowiada za obszar solidnych interfejsów HMI. Dzięki dogłębnej znajomości komunikacji przemysłowej i mobilnych interfejsów HMI opracowuje innowacyjne koncepcje, które spełniają rosnące wymagania branży.
Jako kierownik produktu ds. mobilnych rozwiązań IoT i oprogramowania w grupie ifm, Patrick Bühner pełni rolę łącznika między różnymi działami, takimi jak dział rozwoju i sprzedaży, tworząc innowacyjne rozwiązania w dziedzinie Internetu rzeczy.
Jego wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki i inżynierii przemysłowej uzupełnia praktyczne doświadczenie i pozwala mu łączyć wiedzę techniczną z biznesowym zmysłem. Dzięki swojej pasji do pionierskich technologii pomaga napędzać transformację cyfrową.
Joerg Krämer specjalizuje się w bezpieczeństwie funkcjonalnym i ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w branży automatyki i przetwórstwa. Studiował na renomowanym Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Siegen i jest członkiem kilku grup roboczych zajmujących się bezpieczeństwem funkcjonalnym i cyberbezpieczeństwem, np. DKE AK914.0.10 Nauczanie przedmiotów ścisłych w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz DKE TBINK AK IT-Security. W zakresie rozwoju produktów koncentruje się na projektowaniu i rozwoju sprzętu i oprogramowania dla zastosowań maszynowych oraz dla przemysłu motoryzacyjnego.
Krämer jest również poszukiwanym prelegentem na konferencjach poświęconych cyberbezpieczeństwu i bezpieczeństwu funkcjonalnemu, np. S4, KIACS, CONVENT itp. Regularnie moderuje sympozjum TÜV Rheinland poświęcone bezpieczeństwu funkcjonalnemu i cyberbezpieczeństwu.