1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki ultradźwiękowe
  5. Complete product line
  6. UGT590

Ultrasonic sensor

UGQ01200F1KG/US

UGT590

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Wytrzymała prostokątna obudowa metalowa z bocznym gwintem M18
  • Wyjątkowo niewielka konstrukcja do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Z programowalnym wyjściem przełączającym i skalowalnym wyjściem analogowym
  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania przyciskiem
  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] < 35
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,1
Częstotliwość nośna [kHz] 200
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 5
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Wykonanie elektryczne NPN
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 80...1200
Strefa martwa [mm] 80
Kąt apertury [°] ±8
Histereza zakresu detekcji [mm] < 1
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] ± 4
Dokładność / odchylenie
Uwaga The indicated values are reached after a warm-up time of 20 minutes.
Kompensacja temperatury tak
Histereza [%] < 1
Dryft punktu przełączania [%] -2...2
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] ≤ 1
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / sztuczne tworzywo
8 kV AD / metal
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 3 V
EN 55011 klasa A
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea tak
MTTF [lata] 205
Dane mechaniczne
Waga [g] 95
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] M18 x 1
Opis gwintu M18 x 1
Materiał 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; Epoksydowo-ceramiczna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 LED, kolor żółty
echo 1 LED, kolor zielony
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
nakrętki zabezpieczające: 1, stal kwasoodporna
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12
diagramy i wykresy
Wykres odpowiedzi
1: odległość
2: sound beam
3: Obiekt 200 x 200 mm
4: Obiekt Ø 25 mm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — UGT590-00 — 09.02.2016 —