You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki ultradźwiękowe
  4. Wszystkie czujniki ultradźwiękowe
  5. UGT513

Czujnik ultradźwiękowy

UGT513

UGA02200E1KG/IO-LINK/US

Czujnik ultradźwiękowy

UGT513

UGA02200E1KG/IO-LINK/US

  • Bardzo duży zasięg wykrywania
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu wykrywania przyciskiem lub IO-Link
  • Wyraźnie widoczna dioda LED wskazująca stan przełączenia i echo
  • Z programowalnym wyjściem przełączającym i skalowalnym wyjściem analogowym
  • Bezdotykowe wykrywanie niezależnie od barwy, przezroczystości czy cech powierzchni obiektu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Strefa działania [mm] 200...2200; (Obiekt: 200 x 200 mm)
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] 55
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 0,3
Częstotliwość nośna [kHz] 200
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Rozdzielczość wyjścia analogowego < 3 mm
Strefa działania
Strefa działania [mm] 200...2200; (Obiekt: 200 x 200 mm)
Strefa martwa [mm] 200
Kąt apertury [°] 14; (±2)
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°] [°] ± 4
Dokładność / odchylenie
Kompensacja temperatury tak
Histereza [%] < 2
Dryft punktu przełączania [%] -2...2
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego [%] <3
Powtarzalność 1 %
Uwaga Wskazane wartości są osiągane po czasie rozgrzewania min. 20 minut
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 400; (wyjście analogowe)
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; drugi punkt przełączania; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia; tryb światło-włącz/ciemno-włącz
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Min.czas cyklu procesu [ms] 3,2
Dane procesowe IO-Link (cykliczne)
Funkcja długość bajtu
wartość procesowa 16
status urządzenia 4
informacje o przełączaniu binarnym 2
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 704
Uwaga
Więcej informacji można znaleźć w pliku PDF IODD w sekcji „Pliki do pobrania”
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Temperatura składowania [°C] -30...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3 V
EN 55011 klasa A
Odporność na wibracje
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms pół sinus. 3 wstrząsy w każdym kierunku 3 osi współrzędnych
MTTF [lata] 142
Dopuszczenie UL
Ta -20...70 °C
Zasilanie Class 2
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 102
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 97,5
Opis gwintu M18 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; Epoksydowo-ceramiczna
Moment dokręcający [Nm] 50
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
echo 1 x LED, kolor zielony
Funkcja uczenia tak
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2, stal kwasoodporna
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
1: odległość
2: Strefa działania
3: wykres włączania / wyłączania
4: Obiekt 200 x 200 mm
5: 50% celu w strefie wykrywania
6: Punkt przełączania