Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 40...300; (Obiekt: 200 x 200 mm) |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Częstotliwość nośna [kHz] | 300 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wejścia
Wejście synchronizacji | nie |
---|---|
Wejście multipleks | nie |
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 8 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 40...300; (Obiekt: 200 x 200 mm) |
---|---|
Strefa martwa [mm] | 40 |
Kąt apertury [°] | 15; (±2) |
Maks. odchylenie czujnik / obiekt 90° [°] [°] | ± 4 |
Dokładność / odchylenie
Kompensacja temperatury | tak |
---|---|
Histereza [%] | < 1 |
Dryft punktu przełączania [%] | -5...5 |
Powtarzalność | 1 % |
Rozdzielczość [mm] | 2 |
Uwaga | Wskazane wartości są osiągane po czasie rozgrzewania min. 20 minut |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...80 |
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 202 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 55,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 60,5 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | PBT; PA; Epoksydowo-ceramiczna |
Moment dokręcający [Nm] | 1 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
|
|
---|