- Produkty
- RU1111
Cechy produktu
Rozdzielczość | 2000 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC |
Pobór prądu [mA] | 150 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | TTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 20 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 2000 rozdzielczość |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 64 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 56 | |
---|---|---|
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.4), radialny |
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
|
|
---|