- Produkty
- RB1007
Cechy produktu
Rozdzielczość | 100 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Aplikacja
Zasada działania | inkremental. |
---|
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC |
Pobór prądu [mA] | 120 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | TTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 20 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 100 rozdzielczość |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 75; (krótkotrwale: 95 %) | |
Ochrona | IP 64 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 190 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 260,4 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 35 / L = 52,5 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 10000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 5 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Mocowanie | Ø 35 mm |
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; radialny, możliwość zastosowania osiowego |
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
|
|
---|