- Produkty
- PMP096
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP; strefy sterylne | ||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | ||
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne | ||
Brak strefy martwej | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15,6; (maks. prąd zwarciowy: 21,8) |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 35 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,05; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,15; (0...70 °C) |
Czasy reakcji
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] | 70 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | ustawienie parametrów zgodnie z przetwornikiem ciśnienia profilu PROFIBUS PA, wersja 3.01; parametry instalacji i konserwacji; przesunięcie punktu zerowego; Tłumienie |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Obudowa | cylindryczna |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 50 / L = 122,8 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane |