- Produkty
- OC5218
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | komplementarny |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,9 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Zasięg [mm] | 35...100 |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...55 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 49 x 15 x 42 | |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm² |
---|
Diagramy i grafiki
Wykres dokładności
|
|
---|