Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 16; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Strefa działania
Zasięg [mm] | 5...500; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Zakres ustawień [mm] | 100...500 |
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 15 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 910 | ||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 35,7 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 41,3 x 13 x 21 | |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: EPDM | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
Moment dokręcający [Nm] | 1; (śruby mocujące) |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
|
|
---|