Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Strefa działania [mm] | 1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.) |
Wymiary [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 7...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1...15000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 1,7; (Użycie koła zębatego o innym module wpływa na zasięg działania i przesunięcie fazy.) |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 1 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | 125 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 67; IP 69K; (wtyk: IP 54) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 5006 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 25 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 15 / L = 61 |
Materiał | Gniazdo: mosiądz; obudowa: PA; O-ring: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | 7 |
Moduł zęba [mm] | 1,25 |
Długość instalacji [mm] | 35 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
Diagramy i grafiki
Przełączanie sygnałów
|
|
---|