Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 60; (odnosi się do magnesu M 4.0) |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
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
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 60; (odnosi się do magnesu M 4.0) |
---|---|
Czułość magnetyczna [mT] | 1,2 |
Histereza [% z Sr] | 1...10 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 2847 |
Waga [g] | 17 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiał | obudowa: PBT kolor pomarańczowy |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|