Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 60; (odnosi się do magnesu M 4.0) |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 2 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 300 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 60; (odnosi się do magnesu M 4.0) |
---|
Histereza [% z Sr] | 1...10 |
---|---|
Powtarzalność [% z Sr] | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...75 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Wymiary [mm] | 28 x 10 x 16 |
Materiał | sztuczne tworzywo |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|