Funkcja wyjścia | 2 x NO; (bezpotencjałowy) |
---|---|
Strefa działania [mm] | 5; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym) |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 36 x 13 x 26 |
Wykonanie | target zakodowany |
---|---|
Typ działania | działanie ciągłe |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 60 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Funkcja wyjścia | 2 x NO; (bezpotencjałowy) |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 150 |
Dane wyjściowe | Interfejs typ A |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Maks. obciążenie pojemnościowe CL_max [nF] | 20 |
Strefa działania [mm] | 5; (Ze zdefiniowanym elementem wyzwalającym) |
---|---|
Odległość bezpiecznego wyłączenia s(ar) [mm] | 15 |
Odpowiedź na żądanie bezpieczeństwa [ms] | 10 |
---|---|
Czas odpadu [ms] | 0,1 |
Czas reakcji włączając czas oscylacji [ms] | 0,6 |
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę | |
---|---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
Temperatura otoczenia [°C] | 10...40 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | krótkotrwale: 5...95 %; ciągle: 5...70 % | |
Ciśnienie powietrza [kPa] | 80...106 | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Mgła solna | nie | |
Ochrona | IP 67; IP 69K; (chronione ukłożnie kabli) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
|
B10D | 20.000.000; (bez obciążenia; przy maks. obciążeniu DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Waga [g] | 405,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiał | PA |
Moment dokręcający [Nm] | 0,8...2 |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|