Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 1,8 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Aplikacja | Siłownik hydrauliczny |
---|---|
Media | Wykrywa ferromagnetyki |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 2000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 500 |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 23 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 1,6 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,1 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 1,8 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 1,8 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...1,46 |
Histereza [% z Sr] | < 15 |
---|---|
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | 10 |
Powtarzalność [% z Sr] | 10 |
Pik ciśnienia [bar] | 1000 |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||
MTTF [lata] | 925 |
Waga [g] | 72,8 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M14 x 1,5 / L = 41 |
Opis gwintu | M14 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM |
Moment dokręcający [Nm] | < 25 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,5 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: Nakrętka radełkowana, obrotowe |
|
|
---|