- Produkty
- LI5041
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Długość sondy L [mm] | 132 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Media | chłodziwa; oleje |
Nie stosować do | kwasy; ługi |
Temperatura medium [°C] | 0...65; (W przypadku wody i roztworów wodnych o temperaturze> 35 ° C należy zainstalować urządzenie w klimatyzowanej rurze.) |
Ciśnienie w zbiorniku [bar] | 0,5; (gdy zamontowane za pomocą akcesoriów montażowych: E43001 - E43007, E43019) |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 13; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 132 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] | Ø 16 |
---|---|
Materiał | PP; TPE-V |
Materiały części w kontakcie z medium | PP |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |