Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Strefa działania [mm] | Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 78 x 36 x 10 |
Konstrukcja | styki pozłacane; Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Montaż | wykrywanie przez niemetalową ścianę zbiornika lub na rurkach typu bypass |
Media | suchy materiał sypki; ciecze |
Zalecane medium | media o stałej dielektrycznej < 20; oleje |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30; (24 V) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | Nastawa możliwa dla pustego i pełnego obiektu |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 78 x 36 x 10 |
Materiał | PC; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |