Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Montaż | wykrywanie przez niemetalowe ściany pojemnika |
---|---|
Media | suchy materiał sypki; ciecze |
Temperatura medium [°C] | -25...110 |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 30...250 AC |
Klasa ochrony | II |
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...40 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 5 |
Strefa działania [mm] | Programowalny zakres czułości |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | PBT; PP |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|