You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. IIW202

Czujnik indukcyjny

IIW202

IIK3015UBPKG/K1/SC/US-104

Czujnik indukcyjny

IIW202

IIK3015UBPKG/K1/SC/US-104

  • Odporność na pole elektromagnetyczne do zastosowań spawalniczych
  • Długi zasięg wykrywania zapewniający długi czas sprawności
  • Współczynnik korekcji 1: Stały zasięg wykrywania wszystkich metali
  • Bardzo wysoka częstotliwość przełączania
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 15
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; Zwiększony zasięg działania; współczynnik korekcji K=1; Odporność na pole elektromagnetyczne; przeciwadhezyjna
Aplikacja Do zostosowań spawalniczych
Odporność na pole elektromagnetyczne tak
Maks. natężenie pola magnetycznego [mT] 300
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 20
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 15
Realny zasięg działania Sr [mm] 15 ± 10 %
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...12,15
Zwiększony zasięg działania tak
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 1 / mosiądz: 1 / aluminium: 1 / miedź: 1
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Współczynnik korekcji K=1 tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...85
Ochrona IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
EN 55011 emisja klasa B
MTTF [lata] 471
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu tak
Dopuszczenie UL
Ta -25...70 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer A005
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 112
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał mosiądz przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: LCP czarny; okno LED: PEI; nakrętki zabezpieczające: mosiądz przeciwadhezyjna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 4 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane