Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Strefa działania [mm] | 6 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Aplikacja
Konstrukcja | Zwiększony zasięg działania; Obudowa całometalowa; optyczne wspomaganie ustawienia | |
---|---|---|
Aplikacja | Do zostosowań spawalniczych | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 3,2 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 2 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,6 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 50 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 6 |
---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...4,86 |
Zwiększony zasięg działania | tak |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,7 / aluminium: 0,5 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...20 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpornośc na uderzenia |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 959 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 232,2 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 35 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna; powierzchnia aktywna: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna; wtyczka kabla: PEI; nakrętki zabezpieczające: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) przeciwadhezyjna |
Moment dokręcający [Nm] | 20 |
Obudowa całometalowa | tak |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optyczne wspomaganie ustawienia | tak |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 5 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagramy i grafiki
Montaż
|
|
---|