Cechy produktu
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Strefa działania [mm] | 20...70 |
Obudowa | cylindryczna |
Wymiary [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 90...250 AC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Wyjścia
Funkcja wyjścia | normalnie zamknięte |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 11 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 15 |
Maks. prąd upływu [mA] | 6 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 5 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 20...70 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | tak |
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] | 70 |
Realny zasięg działania Sr [mm] | 70 ± 10 % |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,3 / miedź: 0,2 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | < 15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -15...15 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 509,8 |
---|---|
Obudowa | cylindryczna |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | Ø 100 / L = 40 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|