Rodzaj światła | podczerwień |
---|
Wykonanie | muting poprzeczny za pomocą dwóch czujników nadajnik-odbiornik |
---|---|
Zasada działania | Bramka świetlna |
Napięcie zasilania [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 120; (nadajnik: 60; odbiornik: 60) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 940 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | < 2,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...55 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 3000 | |
---|---|---|
Materiał | aluminium; polipropylen | |
Materiał soczewki |
|
Sztuk w opakowaniu | 4 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: niebieski |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: kolor czerwony |
---|