Aplikacja
Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Bezsilikonowy | tak |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia (dla pracy w łańcuchach kablowych) [°C] | 5...80 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 38,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Materiał | obudowa: PVC kolor pomarańczowy; uszczelnienie: EPDM | ||||||||
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,6 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,3...0,5 Nm |