Aplikacja
Wykonanie | do zastosowania ze złączami z technologią wypierania izolacji |
---|---|
Aplikacja | przemysł spożywczy |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (Napięcie szczytowe 300 V) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...105 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 6745 |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 100 m |
Połączenie elektryczne
Przewód: 100 m, mieszanka TPE-PVC, kolor żółty; 2 x 1,5 mm² |