Przewód płaski AS-i
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
Przewód płaski AS-i
E74005
AS-i Flat cable EPDM ye 100 m
- Do niezawodnego przesyłania sygnałów w sieciach AS-i
- Podłączanie podzespołów w technologii z przesunięciem izolacji
- zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem przez specjalny kształt
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Konstrukcja | Bezhalogenu |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 7744 |
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Przewód: 100 m, EPDM, Bezhalogenu, kolor żółty; 2 x 1,5 mm² |